1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ ซีรีส์ FHB

ฟิวส์ ซีรีส์ FHB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว กระบอกฟิวส์ - ไฟส่องสว่าง สีแดง สว่าง เมื่อเป่า(ซีรีส์ FHB)

[คุณสมบัติ]
•ตัว กระบอกฟิวส์ - ไฟส่องสว่าง สีแดงเมื่อเป่า (ซีรี่ส์ FHB)

รหัสสินค้า
FHB-LDROHS
FHB-LNROHSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโคมไฟ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 215.91

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน LEDAC / DC12 ถึง 28

฿ 246.97

฿ 126.97

FUSE HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หลอดนีออนAC100 ถึง 220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน φ 6.4 × 30 มม ชนิดการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
หลอมรวมจอแสดงผล ที่มีจำหน่าย วิธีการติดตั้ง น็อตล็อค ยึดอยู่กับที่