(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ LR5011แม่พิมพ์ เรซิ่น 45 มม.LR9604
[คุณสมบัติ]
·ช่วงอุณหภูมิ:-40 ° C ถึง 180 ° C
· เวลาตอบสนอง:ประมาณ 100 วินาที (อัตราการตอบสนอง 90%)
·กันซึม:ชนิดกันน้ำ (JISC0920 เมื่อเชื่อมต่อกับ LR5011)
· วัสดุ ส่วน สายไฟ:Shore A ส่วน เซนเซอร์:Shore A
ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -40 ° C ถึง 180 ° C | รุ่น รองรับการใช้งาน | LR5011 | ขนาด | 45 มม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR9604 ในชุด Hioki LR9604 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (พลาสติกขึ้นรูป) สำหรับLR5011
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง