1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเรือนพร้อมสายรัด UCY Series

CONTROL CONSOLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,844.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สีของแผงหน้าปัดเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนที่สว่างขึ้นเล็กน้อยจากการจัดส่งของ ผู้ผลิต เมื่อเดือนสิงหาคม 2016
    การเปลี่ยนแปลงสินค้าในสต๊อกของบริษัทจะดำเนินการทันทีที่ผลิตภัณฑ์สเปคเก่าขายหมด ขอขอบพระคุณ
    [Object] หมายเลข รุ่น ทั้งหมด (สัญลักษณ์สีประเภท GX)
    ※ยืนยันรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสเปค

รายละเอียดสินค้า

เคส พร้อมที่ มือจับ (UCY)
[คุณสมบัติ]
· เคส อะลูมิเนียม ชนิด UC พร้อมที่ มือจับ แบบ MH เหมาะสำหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย มีความเสถียร
·แผงหน้าปัดมี อะลูมิเนียม สีเทาอ่อนหรือเทาเข้ม (หนึ่งในแต่ละชิ้น)
· 20 กก. รับ โหลดไฟฟ้า ที่ มือจับ รัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เคส เหมาะสำหรับเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย มีความเสถียร ฯลฯ

รหัสสินค้า
UCY15-18-28GX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,844.26

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

W(มิลลิเมตร) 150 H(มิลลิเมตร) 180 D(มิลลิเมตร) 280
วัสดุ อะลูมิเนียม ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม
ตำแหน่งการติดตั้ง ไม่ได้ระบุ สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีเทาเข้ม สเปค สี(แผงหน้าปัด) เทาเข้ม / เทาอ่อน
ลูกยางรอง B-P2 รูปทรง ชนิดพาแนล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCY15-18-28GX ในชุด ตัวเรือนพร้อมสายรัด UCY Series