(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องสแตนเลสกันน้ำ/กันฝุ่น ชนิดเปิด/ปิด (SSM)
[คุณสมบัติ]
· กล่องสแตนเลนกันน้ำ/กันฝุ่นแบบมีสลักล็อค
· กล่องทำจากสแตนเลส (SUS304) มีคุณสมบัติความทนทานต่อการกัดกร่อน เกลือ และสภาพอากาศดีเยี่ยม
· มีประสิทธิภาพสำหรับลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในและภายนอก
· การขัดเงา # 400 ใช้สำหรับกระบวนการเตรียมผิว
· มีล็อคกุญแจเพื่อช่วยป้องกันการกระทำต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาต
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ระบบควบคุม FA, โรงงานเคมี และการติดตั้งกลางแจ้ง
รหัสสินค้า |
---|
SSM121508 |
SSM151508 |
SSM152206 |
SSM152210 |
SSM202010 |
SSM202806 |
SSM202812 |
SSM223312 |
SSM304015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,043.05 ฿ 3,439.70 | SSM RETRACTABLE STAINLESS BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 80 | 150 | ||
฿ 6,647.63 | SSM RETRACTABLE STAINLESS BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 80 | 150 | ||
฿ 4,750.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 150 | 60 | 220 | ||
฿ 6,977.91 ฿ 3,724.81 | SSM RETRACTABLE STAINLESS BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 100 | 220 | ||
฿ 7,600.88 | SSM RETRACTABLE STAINLESS BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 100 | 200 | ||
฿ 7,892.77 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 60 | 280 | ||
฿ 8,429.34 | SSM RETRACTABLE STAINLESS BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 200 | 120 | 280 | ||
฿ 8,489.53 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 220 | 120 | 330 | ||
฿ 12,773.34 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 300 | 150 | 400 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | การขัดเงา #400 | การมีอยู่ของ กุญแจ | มีจำหน่าย |
คุณสมบัติ | ชนิดการเปิดและปิด: ล็อคแบบ Snap | กระบวนการเตรียมผิว | ผิวขัดเงาแบบกระจก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40-90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง