1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่องอะลูมิเนียม, กล่องสแตนเลสกันน้ำและกันฝุ่น, ซีรีส์ SLB

กล่องอะลูมิเนียม, กล่องสแตนเลสกันน้ำและกันฝุ่น, ซีรีส์ SLB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,827.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องสแตนเลสกันน้ำและกันฝุ่น มีฐานติดตั้งภายนอก (ชนิดสกรู) (SLB)
[คุณสมบัติ]
· กล่องมีโครงสร้างสกรูกันน้ำและกันฝุ่นสี่จุดและฐานติดตั้งภายนอก
· กล่องสเตนเลส (SUS 304) ที่ทนการกัดกร่อน เกลือและสภาพอากาศได้ดีกว่า
· กล่องที่มีประสิทธิภาพในการลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
· การขัดเงา # 400 ใช้สำหรับกระบวนการเตรียมผิว
· มีแหวนรองเพื่อป้องกันสกรูหลุดร่วง
[การใช้งาน]
· มีขาติดตั้งภายนอกเพื่อใช้ติดตั้งกับพื้นผิวได้ในตัว

รหัสสินค้า
SLB121508
SLB151508
SLB152206
SLB152210
SLB202010
SLB202806
SLB202812
SLB223312
SLB304015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 6,827.29

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1012080150

฿ 7,128.43

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1015080150

฿ 7,558.98

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1015060220

฿ 7,542.65

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน -150100220

฿ 8,000.41

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10200100200

฿ 8,559.76

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1020060280

฿ 8,672.84

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10200120280

฿ 9,372.48

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10220120330

฿ 12,443.81

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน -300150400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม วัสดุ สเตนเลส ระดับการป้องกัน (IP) IP65
ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม สเปค สี(ตัวเครื่อง) การขัดเงา #400 สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) การขัดเงา #400
คุณสมบัติ ชนิดการเปิด/ปิด: สกรู กระบวนการเตรียมผิว ผิวขัดเงาแบบกระจก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40-90
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 2 ความหนา (ตัวเครื่อง)(มิลลิเมตร) 1.2 ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) 1.2