1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องอะลูมิเนียม, เคสอะลูมิเนียม ชนิด MB

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องอะลูมิเนียม, เคสอะลูมิเนียม ชนิด MB
  • กล่องอะลูมิเนียม, เคสอะลูมิเนียม ชนิด MB
  • กล่องอะลูมิเนียม, เคสอะลูมิเนียม ชนิด MB
  • กล่องอะลูมิเนียม, เคสอะลูมิเนียม ชนิด MB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 331.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคสอะลูมิเนียมรุ่นราคาถูก ที่มีดีไซน์เรียบง่ายพร้อมฝาปิดและตัวผลิตภัณฑ์รูปตัว C
มีให้เลือก 43 ขนาดรวมทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ และรุ่นบาง
[คุณสมบัติ]
· เคสอะลูมิเนียมรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ และรุ่นบาง
· เพิ่มขนาดให้เลือกใช้อีก 8 ขนาด รวมทั้งหมด 49 ขนาด
· มีสองชนิดให้เลือกใช้ “ชนิดไม่มีการเสริมความแข็งแรงตัวโครง” และ “ชนิดมีการเสริมความแข็งแรงตัวโครง”
· ชนิดมีการเสริมความแข็งแรงตัวโครงและชนิดไม่มีการเสริมความแข็งแรงตัวโครงให้เลือกใช้
· ความหนาของสีบนแผ่นเพลทอะลูมิเนียมมี 1.0, 1.2 และ 1.5 มม. ให้เลือกใช้
· มีขนาดให้เลือกหลากหลาย (ช่วง: W: 35 - 330, H: 25 - 180, D: 45 - 480)
· ฝาครอบ: A1100P / สีเงินอะลูมิเนียม; ตัวโครง: A1100P / สีเงินอะลูมิเนียม
· สกรูติดตั้ง: ทองเหลือง / ชุบนิกเกิล; แหวนรอง: ทองเหลือง / ชุบนิกเกิล
[การใช้งาน]
· เหมาะกับเครื่องมือวัด แหล่งจ่ายไฟ และกล่องควบคุม

รหัสสินค้า
MB-12SSALE
MB-52SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 374.78

฿ 214.75

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8070180

฿ 331.37

฿ 189.41

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011030140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม วัสดุ อะลูมิเนียม ระดับการป้องกัน (IP) NA
ฐานรองติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตำแหน่งการติดตั้ง ในร่ม สเปค สี(ตัวเครื่อง) สี: อะลูมิเนียมสีเงิน
รูปทรง รูปทรงตัว U