(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสระบายความร้อน (HEN)
[คุณสมบัติ]
· การปรับพื้นผิวมีกระบวนการทำลวดลายเป็นเส้นบาง ๆ ซึ่งให้ความรู้สึกที่หรูหราและลักษณะในการออกแบบเฉพาะตัวที่ดูโดดเด่นกว่า
· เคสที่ระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมชาติโดยมีตัวระบายความร้อนเพื่อสนองตอบต่อการเพิ่มอุณหภูมิ
· ทั้งหมด 36 รุ่น มี 18 ขนาดให้เลือก รวมถึงความสูง 6 ระดับที่แตกต่าง ความกว้าง 1 ระดับและความลึก 3 ระดับ
· เคสที่แข็งแกร่งมาก ทำจากวัสดุอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีพัดลม พาวเวอร์แอมป์ แหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) | สเปค สี (แผงหน้าปัด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,078.98 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 32.5 | 60 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 974.48 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32.5 | 60 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,150.48 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 32.5 | 120 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,140.58 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32.5 | 120 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,479.36 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32.5 | 200 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,488.37 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 32.5 | 200 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,132.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 43.6 | 60 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,132.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 43.6 | 60 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,316.03 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 43.6 | 120 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,316.03 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 43.6 | 120 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,464.77 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 43.6 | 200 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,579.68 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 43.6 | 200 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,186.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.7 | 60 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,186.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.7 | 60 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,401.89 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.7 | 120 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,401.89 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.7 | 120 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,709.08 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.7 | 200 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,709.08 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.7 | 200 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,245.88 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 60 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,245.88 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 60 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,472.04 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 120 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,371.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65.8 | 120 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,800.39 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 200 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,689.91 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 200 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,353.52 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 88 | 60 | HL อลูไมท์สีดำ | HL อลูไมท์สีดำ | ||
฿ 1,251.05 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 88 | 60 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | ||
฿ 1,353.05 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 88 | 120 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน | |
฿ 3,417.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 88 | 200 | HL อลูไมท์สีเงิน | HL อลูไมท์สีเงิน |
กำลังโหลด …
W(มิลลิเมตร) | 111.2 | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ระดับการป้องกัน (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | รูปทรง | ชนิดพาแนล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง