(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องควบคุม (CH)
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์มีความแข็งแรงและสะอาดเนื่องจากใช้ อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
· แผ่นเพลทด้านข้างมีการเคลือบผงเพื่อให้ความแข็งแรงของผิวเคลือบดีเยี่ยม
· โครงสร้างแผงประกอบด้วยตัวเลือกแบบสกรูแคลมป์และแบบฝัง ซึ่งทั้งคู่สามารถใช้งานด้านหน้าได้
· และยังง่ายต่อการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรเนื่องจากเป็นแผ่นแบน
· มีสเปคสีสองแบบ และสามารถใช้งานได้ตามรูปแบบที่ต้องการ
· ผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากมีขาลูกยางเหนียว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกล่องควบคุมของอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ระบบสื่อสาร เครื่องวัด ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (แผงหน้าปัด) | สเปค สี (เฟรม) | ลูกยางรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 989.53 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 36.5 | 100.5 | สีดำ | สีดำ | B-P41 | ||
฿ 804.28 | ALUMINUM FRAME CASE CH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 36.5 | 100.5 | เงิน | เงิน | B-P41 | ||
฿ 1,101.72 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 36.5 | 100.5 | สีดำ | สีดำ | B-P41 | ||
฿ 1,101.72 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 36.5 | 100.5 | เงิน | เงิน | B-P41 | ||
฿ 1,211.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 36.5 | 100.5 | สีดำ | สีดำ | B-P42 | ||
฿ 1,211.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 | 36.5 | 100.5 | เงิน | เงิน | B-P42 | ||
฿ 1,284.58 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 36.5 | 100.5 | สีดำ | สีดำ | B-P42 | ||
฿ 1,284.58 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 36.5 | 100.5 | เงิน | เงิน | B-P42 | ||
฿ 1,491.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 250 | 36.5 | 100.5 | สีดำ | สีดำ | B-P42 | ||
฿ 1,491.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 250 | 36.5 | 100.5 | เงิน | เงิน | B-P42 | ||
฿ 1,119.66 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80 | 55 | 140 | สีดำ | สีดำ | B-P41 | ||
฿ 1,119.66 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80 | 55 | 140 | เงิน | เงิน | B-P41 | ||
฿ 1,211.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 110 | 55 | 140 | สีดำ | สีดำ | B-P42 | ||
฿ 1,211.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 55 | 140 | เงิน | เงิน | B-P42 | ||
฿ 1,363.90 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 160 | 55 | 140 | สีดำ | สีดำ | B-P42 | ||
฿ 1,373.44 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 160 | 55 | 140 | เงิน | เงิน | B-P42 | ||
฿ 1,537.58 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 220 | 55 | 140 | สีดำ | สีดำ | B-P42 | ||
฿ 1,547.11 ฿ 976.69 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 220 | 55 | 140 | เงิน | เงิน | B-P42 | ||
฿ 1,825.24 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 290 | 55 | 140 | สีดำ | สีดำ | B-P42 | ||
฿ 1,834.76 ฿ 1,071.87 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 290 | 55 | 140 | เงิน | เงิน | B-P42 | ||
฿ 1,530.29 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 90 | 65.5 | 168.5 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 1,530.29 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | 65.5 | 168.5 | เงิน | เงิน | B-P43 | ||
฿ 1,705.91 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 120 | 65.5 | 168.5 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 1,705.91 ฿ 759.13 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 65.5 | 168.5 | เงิน | เงิน | B-P43 | ||
฿ 1,872.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 170 | 65.5 | 168.5 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 1,872.00 ฿ 914.66 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 170 | 65.5 | 168.5 | เงิน | เงิน | B-P43 | ||
฿ 2,151.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 250 | 65.5 | 168.5 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 1,726.21 ฿ 1,002.24 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 65.5 | 168.5 | เงิน | เงิน | B-P43 | ||
฿ 2,596.96 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 330 | 65.5 | 168.5 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 2,596.96 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 330 | 65.5 | 168.5 | เงิน | เงิน | B-P43 | ||
฿ 2,049.58 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 75 | 230 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 1,950.06 ฿ 1,291.13 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 75 | 230 | เงิน | เงิน | B-P43 | ||
฿ 2,417.53 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 250 | 75 | 230 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 2,417.53 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 75 | 230 | เงิน | เงิน | B-P43 | ||
฿ 3,034.64 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 330 | 75 | 230 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 3,034.64 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 330 | 75 | 230 | เงิน | เงิน | B-P43 | ||
฿ 3,647.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 430 | 75 | 230 | สีดำ | สีดำ | B-P43 | ||
฿ 3,647.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 430 | 75 | 230 | เงิน | เงิน | B-P43 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ระดับการป้องกัน (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | รูปทรง | ชนิดพาแนล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง