(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องพลาสติกกันน้ำขนาดเล็กราคาประหยัด พร้อมระดับการป้องกัน IP65 ที่สามารถยึดสกรูได้อย่างแน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· มี 39 ขนาดให้เลือกใช้
· กล่องขนาดเล็กสำหรับใช้งานทั่วไป พร้อมปะเก็นกันน้ำโพลียูรีเทน (ปะเก็น) ที่ยึดด้วยสกรู
· มีเครื่องหมาย ◎ ที่ด้านข้าง เพื่อความสะดวกในการเจาะรูติดตั้งสำหรับบานพับสลักล็อคเสริม
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งานหลากหลายสาขา เช่น อุปกรณ์ควบคุม FA และงานก่อสร้างทางไฟฟ้า
· สะดวกสำหรับใช้เป็นกล่องดึงสายสำหรับเดินสายไฟ กล่องขั้วต่อ กล่องสวิตช์ ฯลฯ
· สำหรับรหัสสินค้า [BCAS202016G] และ [BCAS081108G] จะมีการเปลี่ยนรายละเอียดจำเพาะ
· การเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้หลังจากสินค้าเก่าหมดสต็อค สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
ลักษณะภายนอกของกล่องดึงสายกันน้ำ/กันฝุ่น
ข้อมูลทางเทคนิค
*การกำหนดสินค้า 1, 2, 3, 4, 5
เครื่องหมายไกด์
*ข้อมูลรุ่น (W × D × H)
หมายเลขอ้างอิง | ชื่อ | จำนวนชิ้น | วัสดุ | สี/กระบวนการเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|
1 | ฝาครอบด้านบน | 1 | ABS | สีขาวเทา |
2 | ตัวเครื่อง | 1 | ABS | สีขาวเทา |
3 | ปะเก็น | 1 | โพลียูรีเทน | สีดำ |
4 | สกรูฝาครอบ | 4 | ไนล่อน/ สเตนเลส (เฉพาะ BCAS0506 □□เท่านั้น) | สีขาวเทา/ ไม่ได้ผ่านกระบวนการเตรียมผิว |
5 | สกรูฐานติดตั้ง | 2 ถึง 4 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า | W | D | H | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|
BCAS050604G | 50 | 65 | 45 | 69 |
BCAS050605G | 50 | 65 | 55 | 76 |
BCAS060905G | 65 | 95 | 55 | 124 |
BCAS071005G | 75 | 105 | 55 | 148 |
BCAS080806G | 80 | 80 | 60 | 133 |
BCAS081104G | 80 | 110 | 45 | 138 |
BCAS081107G | 80 | 110 | 70 | 165 |
BCAS081108G | 80 | 110 | 85 | 198 |
BCAS081307G | 80.5 | 130 | 70 | 188 |
BCAS081308G | 80 | 130 | 85 | 222 |
BCAS081807G | 80 | 180 | 70 | 233 |
BCAS081808G | 80 | 180 | 85 | 275 |
BCAS082507G | 80 | 250 | 70 | 294 |
BCAS082508G | 80 | 250 | 85 | 348 |
BCAS101007G | 101.5 | 101.5 | 75 | 212 |
BCAS101010G | 101.5 | 101.5 | 100 | 253 |
BCAS101807G | 100 | 185 | 70 | 298 |
BCAS102007G | 100 | 200 | 70 | 282 |
BCAS102307G | 100 | 230 | 70 | 336 |
BCAS121207G | 125 | 125 | 75 | 252 |
BCAS121210G | 125 | 125 | 100 | 311 |
BCAS141709G | 143 | 173 | 95 | 416 |
BCAS142309G | 140 | 230 | 95 | 485 |
BCAS151507G | 150 | 150 | 75 | 322 |
BCAS151510G | 150 | 150 | 100 | 398 |
BCAS152007G | 150 | 200 | 75 | 423 |
BCAS152010G | 150 | 200 | 100 | 473 |
BCAS152013G | 150 | 200 | 130 | 582 |
BCAS152016G | 150 | 200 | 160 | 631 |
BCAS152510G | 150 | 250 | 100 | 565 |
BCAS152513G | 150 | 250 | 130 | 687 |
BCAS161607G | 160 | 160 | 70 | 334 |
BCAS202010G | 201 | 201 | 100 | 604 |
BCAS202013G | 201 | 201 | 130 | 685 |
BCAS202016G | 201 | 201 | 161 | 809 |
กล่องรีเลย์ขั้วต่อ
กล่องดึงสาย
กล่องสวิตช์
BCAS050604G (H45, h33), BCAS050605G (H55, h43)
BCAS060905G
BCAS071005G
BCAS080806G
BCAS081104G, BCAS081107G, BCAS081108G
รหัสสินค้า | H | h | i | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAS081104G | 45 | 32.2 | 20 | 71 | 44 | 101 | 74 |
BCAS081107G | 70 | 57 | 20 | 69.5 | 44 | 100 | 73.5 |
BCAS081108G | 85 | 71.4 | 35 | 69.5 | 44 | 100 | 73.5 |
BCAS081307G, BCAS081308G
รหัสสินค้า | W | H | h | i |
---|---|---|---|---|
BCAS081307G | 80.5 | 70 | 56.5 | 20 |
BCAS081308G | 80 | 85 | 71.5 | 35 |
BCAS081807G, BCAS081808G
รหัสสินค้า | H | h | i |
---|---|---|---|
BCAS081807G | 70 | 57 | 20 |
BCAS081808G | 85 | 71.5 | 35 |
BCAS082507G, BCAS082508G
รหัสสินค้า | H | h | i |
---|---|---|---|
BCAS082507G | 70 | 56.5 | 20 |
BCAS082508G | 85 | 71.5 | 35 |
BCAS101007G, BCAS101010G
BCAS101807G
รหัสสินค้า | H | h | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|
BCAS101007G | 75 | 61.5 | 91 | 64 | 91 | 64 |
BCAS101010G | 100 | 86.5 | 90 | 64 | 90 | 64 |
BCAS102007G
BCAS102307G
BCAS121207G, BCAS121210G
รหัสสินค้า | H | h | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|
BCAS121207G | 75 | 62 | 114 | 88.5 | 114 | 88.5 |
BCAS121210G | 100 | 87 | 114 | 87.5 | 114 | 87.5 |
BCAS141709G
BCAS151507G, BCAS151510G
รหัสสินค้า | H | h | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|
BCAS151507G | 75 | 61.5 | 140 | 114 | 140 | 114 |
BCAS151510G | 100 | 86.5 | 139 | 114 | 139 | 114 |
BCAS142309G ถึง BCAS152016G
รหัสสินค้า | W | D | H | h | i | a | b | c | d | e | f | g | j | k | m | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAS142309G | 140 | 230 | 95 | 81.5 | 20 | 129 | 103 | 219 | 193 | 122 | 212 | 190 | 100 | 60 | 175 | 100 |
BCAS152007G | 150 | 200 | 75 | 61.5 | 20 | 139 | 113 | 189 | 163 | 132 | 182 | 160 | 110 | 70 | 150 | 80 |
BCAS152010G | 150 | 200 | 100 | 86.5 | 20 | 139 | 112.5 | 189 | 162 | 132 | 182 | 160 | 110 | 70 | 150 | 80 |
BCAS152013G | 150 | 200 | 130 | 117 | 20 | 139.5 | 113 | 190 | 162 | 132 | 182 | 160 | 110 | 70 | 150 | 80 |
BCAS152016G | 150 | 200 | 160 | 146.5 | 50 | 139 | 112.5 | 189 | 163 | 132 | 182 | 160 | 110 | 70 | 150 | 80 |
BCAS152510G, BCAS152513G
รหัสสินค้า | H | h | i |
---|---|---|---|
BCAS152510G | 100 | 86.4 | 20 |
BCAS152513G | 130 | 116.4 | 50 |
BCAS161607G
BCAS202010G, BCAS202013G, BCAS202016G
รหัสสินค้า | H | h | i | a | c |
---|---|---|---|---|---|
BCAS202010G | 100 | 86 | 20 | 189 | 189 |
BCAS202013G | 130 | 117 | 20 | 189 | 189 |
BCAS202016G | 161 | 147 | 21 | 187.5 | 187.5 |
ฐานติดตั้งภายนอกซีรีส์ SFL [แพ็คละ 4 ชิ้น]
“ฐานติดตั้งภายนอกซีรีส์ SFL” สะดวกสำหรับติดตั้งตัวสินค้าหลัก
ช่องระบายอากาศป้องกัน ซีรีส์ PMF
ระดับการป้องกัน IP68 กันน้ำและกันฝุ่น "ช่องระบายอากาศป้องกันซีรีส์ PMF" ที่ช่วยให้สามารถปรับความผันผวนของแรงดันภายในตัวเครื่องได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (น·ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.53 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 45 | 65 | 1 | |
฿ 249.95 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 55 | 65 | 1 | ||
฿ 255.38 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 65 | 55 | 95 | 1 ถึง 1.5 | |
฿ 296.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 55 | 105 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 260.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 60 | 80 | 1 ถึง 1.5 | |
฿ 306.73 ฿ 184.16 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 45 | 110 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 315.08 ฿ 124.65 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 70 | 110 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 393.69 ฿ 190.03 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 85 | 110 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 402.61 | PULL BOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 100 | 110 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 342.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80.5 | 70 | 130 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 404.57 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 85 | 130 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 363.93 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 70 | 180 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 412.77 ฿ 253.98 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 85 | 180 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 442.70 ฿ 234.59 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 70 | 250 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 452.09 ฿ 246.75 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 85 | 250 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 363.93 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 101.5 | 75 | 101.5 | 1 ถึง 1.5 | |
฿ 385.64 ฿ 240.87 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 101.5 | 100 | 101.5 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 401.92 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 70 | 185 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 407.35 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 100 | 70 | 200 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 423.63 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 70 | 230 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 391.07 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 75 | 125 | 1 ถึง 1.5 | |
฿ 404.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 100 | 125 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 533.98 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 143 | 95 | 173 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 587.92 ฿ 322.77 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | 95 | 230 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 461.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 75 | 150 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 537.61 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | 75 | 200 | 1 ถึง 1.5 | |
฿ 559.31 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 100 | 200 | 1 ถึง 1.5 | |
฿ 629.88 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 150 | 130 | 200 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 657.01 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 150 | 160 | 200 | 1 ถึง 1.5 | |
฿ 613.59 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 100 | 250 | 1 ถึง 1.5 | |
฿ 689.57 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 130 | 250 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 485.61 ฿ 313.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 70 | 160 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 673.29 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 100 | 200 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 722.14 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 130 | 200 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 814.41 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 160 | 200 | 1 ถึง 1.5 | ||
฿ 1,107.12 ฿ 703.69 | PULL BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 201 | 190 | 201 | 1 ถึง 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาขาว | สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีเทาขาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง