1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เปลือกOKIFLEX

เปลือกOKIFLEX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,046.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• OKIFLEX ชนิด Sudare ม้วนขึ้นและหุ้มด้วย เปลือก พีวีซี เหมาะสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ระหว่างอุปกรณ์และ / หรือ ชั้นวางของ
•ด้านในเป็น OKIFLEX แบบซูดาเระดังนั้นเพียงแค่ตัด เปลือก เปิดออกเพื่อให้สามารถ สายต่อปลายสาย ได้ทันทีด้วย คอนเนคเตอร์ หรือ แยก ตามที่ต้องการ
• เปลือก พีวีซี ช่วยให้สามารถ เดินสาย สายไฟ จากด้านในของชั้นวางไปด้านนอกได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ขั้วต่อตรงกลาง
•นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก โล่กำบัง ต้านทานการเหนี่ยวนำภายนอกสูง
• ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
•ไม่มีสารหน่วงไฟโบรมีน (PBDE, PBB) หรือโลหะหนักเช่น pb, cr6 +, cd หรือ hg ใน ฉนวนไฟฟ้า หรือ เปลือก

รหัสสินค้า
FLEX-S10-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S10-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S16-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S16-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S20-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S20-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S26-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S26-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S30-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S30-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S34-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S34-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S40-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S40-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S50-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S50-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S60-7/0.1273030-SV(20266)SB
FLEX-S60-7/0.1273030-V(20266)SB
FLEX-S64-7/0.1273030-V(20266)SB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
โล่กำบัง

฿ 12,604.16

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101012.7มี

฿ 9,046.17

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 101012.7NA

฿ 15,378.19

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 101620.3มี

฿ 11,036.24

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 101620.3NA

฿ 17,187.33

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 102025.4มี

฿ 12,483.55

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102025.4NA

฿ 20,262.88

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102633มี

฿ 14,353.00

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 102633NA

฿ 22,313.25

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน -3038.1มี

฿ 16,101.84

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน -3038.1NA

฿ 23,700.25

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน -3443.2มี

฿ 18,634.64

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน -3443.2NA

฿ 25,388.79

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 104050.8มี

฿ 18,875.87

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 104050.8NA

฿ 30,876.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 105063.5มี

฿ 22,494.16

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 105063.5NA

฿ 37,027.62

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน -6076.2มี

฿ 27,077.33

CABLE 3 ชิ้น 7 วัน -6076.2NA

฿ 28,343.73

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 106481.3NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 ขนาด AWG(AWG) 28 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 150 V
มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทาอบอุ่น เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ไวนิล คลอไรด์ พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ คุณสมบัติ ความหน่วงไฟ
ชุดสีเส้นกลาง แกนที่ 1 สีแดง, แกนที่ 5 สีเขียว, แกนอื่นๆ สีเทา