(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ LR5011ชนิดมีขั้ว ดึง 1 ม.LR9611
[คุณสมบัติ]
·ช่วงอุณหภูมิ:-30 ถึง 180 ° C
·กันซึม:ไม่มี.
· เวลาตอบสนอง:ประมาณ 45 วินาที (อัตราการตอบสนอง 90%)
· วัสดุ:สายไฟ:Shore A ปลาย โลหะ:ทองเหลือง/ ชุบผิวนิกเกิล
ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -30 ° C ถึง 180 ° C | รุ่น รองรับการใช้งาน | LR5011 | ขนาด | 1 ม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR9611 ในชุด Hioki LR9611 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ชนิดดึง) สำหรับLR5011
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง