1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก, โพลีคาร์บอเนตกันน้ำ / กันฝุ่น กล่องเปิดและปิด, ซีรีส์ WPCP

กล่องพลาสติก, โพลีคาร์บอเนตกันน้ำ / กันฝุ่น กล่องเปิดและปิด, ซีรีส์ WPCP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,186.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น ชนิดเปิด/ปิด (WPCP)
[คุณสมบัติ]
· ตู้แบบเปิด/ปิดได้ชนิด มีระดับการป้องกัน IP65 (บางรุ่นอาจไม่คลอบคลุม) และง่ายต่อการซ่อมบำรุง
· มีฝาครอบด้านบน 2 ชนิดให้เลือกใช้ได้แก่สีเทาขาวและสีใส
[การใช้งาน]
· กล่องสำหรับไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
WPCP202013G
WPCP202013T
WPCP202018G
WPCP202018T
WPCP203013G
WPCP203013T
WPCP203018G
WPCP203018T
WPCP204013G
WPCP204013T
WPCP204018G
WPCP204018T
WPCP303013G
WPCP303013T
WPCP303018G
WPCP303018T
WPCP304013G
WPCP304013T
WPCP304018G
WPCP304018T
WPCP306013G
WPCP306013T
WPCP306018G
WPCP306018T
WPCP404013G
WPCP404013T
WPCP404018G
WPCP404018T
WPCP406013G
WPCP406013T
WPCP406018G
WPCP406018T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ระดับการป้องกัน (IP) สเปค สี
(ฝาครอบด้านบน)

฿ 4,186.17

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200132200IP65สีเทาขาว

฿ 4,186.17

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -200132200IP65สีใส

฿ 5,059.99

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200187200IP65สีเทาขาว

฿ 5,059.99

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10200187200IP65สีใส

฿ 5,049.13

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200132300IP65สีเทาขาว

฿ 5,049.13

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10200132300IP65สีใส

฿ 6,205.18

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10200187300IP65สีเทาขาว

฿ 6,205.18

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10200187300IP65สีใส

฿ 5,743.84

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10200132400IP65สีเทาขาว

฿ 5,743.84

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200132400IP65สีใส

฿ 7,041.01

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10200187400IP65สีเทาขาว

฿ 7,041.01

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10200187400IP65สีใส

฿ 5,917.52

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10300132300IP65สีเทาขาว

฿ 5,917.52

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10300132300IP65สีใส

฿ 7,334.09

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10300187300IP65สีเทาขาว

฿ 7,334.09

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10300187300IP65สีใส

฿ 6,747.91

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10300132400IP65สีเทาขาว

฿ 6,747.91

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10300132400IP65สีใส

฿ 8,283.88

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10300187400IP65สีเทาขาว

฿ 8,283.88

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10300187400IP65สีใส

฿ 11,095.30

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10300132600NAสีเทาขาว

฿ 11,095.30

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10300132600NAสีใส

฿ 13,070.88

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10300187600NAสีเทาขาว

฿ 13,070.88

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10300187600NAสีใส

฿ 7,974.52

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10400132400NAสีเทาขาว

฿ 7,974.52

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10400132400NAสีใส

฿ 9,749.29

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10400187400NAสีเทาขาว

฿ 9,749.29

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10400187400NAสีใส

฿ 13,857.86

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10400132600NAสีเทาขาว

฿ 13,857.86

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10400132600NAสีใส

฿ 15,909.43

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10400187600NAสีเทาขาว

฿ 15,909.43

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10400187600NAสีใส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม วัสดุ เรซิ่น ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม
ตำแหน่งการติดตั้ง ไม่ได้ระบุ มาตรฐาน CE / UL สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีเทาขาว
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20-75 ตัวเองดับเพลิง(UL94) V-2