(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคสคอนโซลแบบลาดเอียง (SKC)
· ส่วนหนังมีสีเทาเข้ม ให้ความรู้สึกหรูหรา
· พาแนลทั้งหมดเป็นแบบเรียบแบน (t1.5) ทำให้ตกแต่งเพิ่มเติมได้ง่าย
· สีงาช้างของพาแนลและพาแนลด้านหลังแบบเก่าเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อน
[การใช้งาน]
· กล่องที่มีมุมใช้งานได้สะดวก
การใช้งาน | กล่องควบคุม | W(มิลลิเมตร) | 320 | H(มิลลิเมตร) | 106.3 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 210 | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ระดับการป้องกัน (IP) | NA |
ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค สี(แผงหน้าปัด) | สีงาช้าง / สีเทาเข้ม |
สเปค สี(เฟรม) | สีเทาเข้ม | รูปทรง | ชนิดพาแนล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKC-12 ในชุด กล่องอะลูมิเนียม, เคสคอนโซลแบบลาดเอียง, ซีรีส์ SKC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง