(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสมือถือทรงมนกลม (MX)
[คุณสมบัติ]
· MX Series มีเคสสำหรับพกพาแบบโค้งมนและกระชับมือ
· ตัวเลือกสีใหม่: สีน้ำเงิน สีเขียว สีส้ม และสีแดง
· กรุณาศึกษารายละเอียดข้างต้นก่อนส่งคำสั่งซื้อ
· ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากอะลูมิเนียม ส่วนแผงทำจากเรซิ่น ABS
· สำหรับร่องใส่แผ่นฐานรอง มีตัวเลือกขนาดที่รองรับรองรับการใช้งานกับแผ่นฐานรองของ Sunhayato (กว้าง 47 มม. หรือกว้าง 72 มม. ) และแผ่นฐานรองมาตรฐาน DIN (กว้าง 100 มม. )
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง อุปกรณ์ระบบสื่อสาร และตัวควบคุม
· MX1-5- ไม่มีร่องเลื่อน
W(มิลลิเมตร) | 130 | H(มิลลิเมตร) | 35 | D(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | การผสม | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | เงิน | สเปค สี(แผงหน้าปัด) | สีเทา |
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | alumite สีเงิน | รูปทรง | ชนิดพาแนล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX4-13-15SG ในชุด เคสพกพาแบบกลม MX Series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง