(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น (DPCP)
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน ใช้งานอเนกประสงค์หลากหลายรูปแบบ
· น้ำหนักเบา และทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่า
· มีฝาครอบด้านบน 2 ชนิดให้เลือกใช้ได้แก่สีเทาขาวและสีใส
· มีบอสสำหรับติดตั้งรวมอยู่ในฝาครอบด้านบนที่สามารถใช้กับชิ้นส่วนติดตั้งอื่น ๆ ได้
· ข้อต่อปลั๊กแบบซ่อนสกรูทำให้หลุดออกได้ยาก เพื่อป้องกันการทำลายทรัพย์สิน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นสถานีฐานการสื่อสารแบบไร้สาย กล่องควบคุม กล่องรีเลย์ เบรกเกอร์ไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 53 | 36 | 55 | สีเทาขาว | |
฿ 517.23 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 53 | 36 | 55 | สีใส | |
฿ 609.49 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 53 | 36 | 65 | สีเทาขาว | |
฿ 640.72 ฿ 337.72 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 53 | 36 | 65 | สีใส | ||
฿ 891.72 ฿ 483.04 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 56 | 82 | สีเทาขาว | ||
฿ 989.41 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | 56 | 82 | สีใส | |
฿ 989.41 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | 86 | 82 | สีเทาขาว | |
฿ 1,054.54 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | 86 | 82 | สีใส | |
฿ 945.99 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 56 | 120 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,005.69 ฿ 546.59 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 56 | 120 | สีใส | ||
฿ 1,054.54 ฿ 575.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 86 | 120 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,114.25 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 80 | 86 | 120 | สีใส | |
฿ 1,065.40 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 80 | 56 | 160 | สีเทาขาว | |
฿ 1,146.81 ฿ 619.28 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 56 | 160 | สีใส | ||
฿ 1,179.37 ฿ 647.12 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 86 | 160 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,239.07 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | 86 | 160 | สีใส | |
฿ 1,173.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 120 | 56 | 122 | สีเทาขาว | |
฿ 1,266.20 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 120 | 56 | 122 | สีใส | |
฿ 1,315.05 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 120 | 86 | 122 | สีเทาขาว | |
฿ 1,434.46 ฿ 785.08 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 86 | 122 | สีใส | ||
฿ 1,601.39 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 120 | 91 | 160 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,765.53 ฿ 967.51 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 91 | 160 | สีใส | ||
฿ 1,704.51 ฿ 933.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 86 | 200 | สีเทาขาว | ||
฿ 1,792.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 120 | 86 | 200 | สีใส | |
฿ 2,024.72 ฿ 1,110.76 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 76 | 200 | สีเทาขาว | ||
฿ 2,145.45 ฿ 1,180.21 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 76 | 200 | สีใส | ||
฿ 2,069.47 ฿ 1,226.78 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 91 | 240 | สีเทาขาว | ||
฿ 2,216.01 ฿ 1,231.66 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 91 | 240 | สีใส | ||
฿ 2,650.20 ฿ 1,476.43 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 121 | 240 | สีเทาขาว | ||
฿ 2,876.83 ฿ 1,592.33 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 121 | 240 | สีใส | ||
฿ 3,437.18 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 230 | 86 | 300 | สีเทาขาว | |
฿ 3,724.84 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 230 | 86 | 300 | สีใส | |
฿ 3,941.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 230 | 111 | 300 | สีเทาขาว | ||
฿ 4,332.71 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 230 | 111 | 300 | สีใส |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | มาตรฐาน | CE / UL | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาขาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20-75 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-2 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 1 ถึง 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง