1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องอะลูมิเนียม, กล่องอะลูมิเนียมดายคาสกันน้ำ/กันฝุ่น, ซีรีส์ BDN

กล่องอะลูมิเนียม, กล่องอะลูมิเนียมดายคาสกันน้ำ/กันฝุ่น, ซีรีส์ BDN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 651.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องอะลูมิเนียมดายคาสกันน้ำ/กันฝุ่น (BDN)
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ BDN มี 8 ขนาดและ 2 สีให้เลือกใช้ (สีเทาอ่อนและไม่มีสี) รวมทั้งหมด 16 รุ่น
· การทำสีเทาอ่อนแบบพ่นสีฝุ่น เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และมีคุณสมบัติการเคลือบผิวที่ให้ความแข็งและมีความทนทานต่อสภาพอากาศ
· ปะเก็นโอริงมคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่นระดับสูง (IP67)
· โครงสร้างอะลูมิเนียมดายคาสทำให้มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทกดีเยี่ยม
· เมื่อทำการบำรุงรักษาการเปิด/ปิด ควรเปลี่ยนปะเก็น เพื่อรักษาคุณสมบัติกันน้ำ/กันฝุ่นของกล่อง
· ตัวยึดฝาครอบด้านบนมีการออกแบบเพื่อป้องกันการร่วงหล่น จึงควรขันสกรูเข้าเป็นอันดับแรก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ระบบควบคุม FA, โรงงานเคมี และการติดตั้งกลางแจ้ง
· เมื่อเปิด/ปิดกล่อง แนะนำให้เปลี่ยนปะเก็นด้วยปะเก็นอะไหล่เสริม

รหัสสินค้า
BDN6-8-5GSALE
BDN7-10-4GSALE
BDN9-9-6GSALE
BDN9-9-6N
BDN9-13-5GSALE
BDN9-13-5NSALE
BDN10-14-7GSALE
BDN10-14-7NSALE
BDN11-16-6GSALE
BDN12-22-8G
BDN12-22-8N
BDN16-26-9G
BDN16-26-9N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
สเปค สี
(ตัวเครื่อง)
สเปค สี
(ฝาครอบด้านบน)

฿ 651.58

฿ 365.93

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10605080สีเทาสว่างสีเทาสว่าง

฿ 700.90

฿ 449.91

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107040100สีเทาสว่างสีเทาสว่าง

฿ 862.33

฿ 552.49

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10906090สีเทาสว่างสีเทาสว่าง

฿ 743.51

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -906090ไม่ได้ผ่านกระบวนการไม่ได้ผ่านกระบวนการ

฿ 852.40

฿ 481.35

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109050130สีเทาสว่างสีเทาสว่าง

฿ 765.32

฿ 394.22

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9050130ไม่ได้ผ่านกระบวนการไม่ได้ผ่านกระบวนการ

฿ 1,036.96

฿ 693.42

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010070140สีเทาสว่างสีเทาสว่าง

฿ 749.27

฿ 515.65

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010070140ไม่ได้ผ่านกระบวนการไม่ได้ผ่านกระบวนการ

฿ 1,146.67

฿ 764.26

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011060160สีเทาสว่างสีเทาสว่าง

฿ 1,715.35

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 15 วัน 1012080220สีเทาสว่างสีเทาสว่าง

฿ 1,587.13

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12080220ไม่ได้ผ่านกระบวนการไม่ได้ผ่านกระบวนการ

฿ 3,252.65

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1016090260สีเทาสว่างสีเทาสว่าง

฿ 2,709.91

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016090260ไม่ได้ผ่านกระบวนการไม่ได้ผ่านกระบวนการ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป ระดับการป้องกัน (IP) IP67 ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม
ตำแหน่งการติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40-105 แรงบิดขันแน่น(น·ม) 1