4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Small Outer Diameter I/O Cable for High-Density Insulation Displacement Connection

Small Outer Diameter I/O Cable for High-Density Insulation Displacement Connection

[Features]
· Slimmer diameter than existing interface cables.
· Features cross-linked PVC insulator to prevent strength decrease due to thinner wall.
· With AWG 28 (7/0.127) wires, half-pitch insulation displacement connection is available.
· Easy to identify each core thanks to dot marks.
· Various types are available to cover the polarity of connectors.
· Environmentally friendly product.
· Insulator and sheath material contain no specific bromine-based flame retardants (PBDE, PBB) or heavy metals such as Pb, Cr6, Cd, and Hg.

Part Number Configured Part Number is shown.

Basic Information

Overall Length(m) 100 Conductor Cross Section(mm2) 0.08 AWG size(AWG) 28
Rated Voltage Low current circuits (30 V) Shield Available Representative Standard UL
Sheath (outer coating) color Warm gray Grounding Wire Drain wire Sheath (outer coating) material PVC
Insulation body materials PVC Properties Flame Retardant

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Overall Length(m)

    • 100
    [1-100/1m increments] [1-49/0.2m increments]
  • Conductor Cross Section(mm2)

    • 0.08
  • AWG size(AWG)

    • 28
  • Number Of Cores(Core)

    • 10
    • 14
    • 20
    • 26
    • 36
    • 40
    • 50
    • 68
    • 80
    • 100
  • Logarithm

    • 5P
    • 7P
    • 10P
    • 13P
    • 18P
    • 20P
    • 25P
    • 34P
    • 40P
    • 50P
  • Finished outer diameter(mm)

    • 5.2
    • 5.5
    • 6.1
    • 6.5
    • 7
    • 7.2
    • 8
    • 8.7
    • 9.5
    • 9.9
  • Rated Voltage

    • Low current circuits (30 V)
  • Shield

    • Available
  • Representative Standard

    • UL
  • Sheath (outer coating) color

    • Warm gray
  • Grounding Wire

    • Drain wire
  • Sheath (outer coating) material

    • PVC
  • Insulation body materials

    • PVC
  • Properties

    • Flame Retardant
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 5 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry