1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสพลาสติกทนความร้อน, ซีรีส์ SW-T

เคสพลาสติกทนความร้อน, ซีรีส์ SW-T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคสพลาสติกทนความร้อน (SW-T)
[คุณสมบัติ]
· เปิดและปิดด้วยสัมผัสเดียว
· พื้นที่ใช้งานภายในกว้างขวาง
· กล่องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
· ซีรีส์ SW แบบเรซิ่น ABS มี 17 รุ่นให้เลือกใช้ในสองสี: S (สีฟ้าอ่อน) และ B (สีดำ)
· ซีรีส์ SW-N แบบเรซิ่น ABS ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและป้องกันการติดไฟมีรุ่น G (สีเทา) ให้เลือก 13 รุ่น
· ซีรีส์ SW-T แบบเรซิ่น ABS รุ่น B (สีดำ) มีให้เลือก 6 รุ่น
· มีรายการชิ้นส่วนเสริมได้แก่ แผงวงจรที่ใส่พอดีกับเคสและชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งแผงวงจรให้เลือกใช้ (จำหน่ายแยก)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
SW-T40BSALE
SW-T55BSALE
SW-T75BSALE
SW-T95B
SW-T100BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 140.92

฿ 50.25

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10302040

฿ 109.64

฿ 43.11

HEAT-RESISTANT PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10402055

฿ 131.00

฿ 63.35

HEAT-RESISTANT PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10503075

฿ 189.30

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 3 วัน 10581895

฿ 171.60

฿ 85.30

HEAT-RESISTANT PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106535100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทนความร้อน เรซิ่น ABS ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม
ตำแหน่งการติดตั้ง ไม่ได้ระบุ สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีดำ สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) สีดำ
รูปทรง ชนิดพาแนล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10-100 ตัวเองดับเพลิง(UL94) HB