(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสโลหะ (SRDSL)
[คุณสมบัติ]
· SRDSL Series เป็นชุดเคสอะลูมิเนียม ที่เหมาะสำหรับพาวเวอร์แอมป์สเตอริโอหลอดสุญญากาศและ กล่องควบคุมบนโต๊ะ
· พาแนลด้านบนมีผิวเคลือบอลูไมท์แบบแฮร์ไลน์คุณภาพสูง มี 2 สีให้เลือกใช้: สีทองแชมเปญและสีเงิน
· เฟรมมีโครงสร้างอะลูมิเนียมเชื่อม จึงมีน้ำหนักเบา และประกอบง่าย
[การใช้งาน]
· ตัวโครงอะลูมิเนียมเหมาะสำหรับท่อสุญญากาศ เครื่องขยายเสียง และกล่องควบคุมแบบตั้งโต๊ะ
รหัสสินค้า |
---|
SRDSL-8HG |
SRDSL-8HS |
SRDSL-10HG |
SRDSL-10HS |
SRDSL-20HG |
SRDSL-20HS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,283.87 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 350 | 58.2 | 224.5 | สีทองแชมเปญ | |
฿ 4,283.87 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 350 | 58.2 | 224.5 | เงิน | |
฿ 4,446.68 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 370 | 58.2 | 254.5 | สีทองแชมเปญ | |
฿ 4,446.68 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 370 | 58.2 | 254.5 | เงิน | |
฿ 5,369.35 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 450 | 68.2 | 305 | สีทองแชมเปญ | |
฿ 5,369.35 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 450 | 68.2 | 305 | เงิน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | การผสม | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค สี(บนและล่าง) | สีดำ | สเปค สี(เฟรม) | สีดำ |
รูปทรง | ชนิดพาแนล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง