(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น แบบมีฝาครอบโมดูลาร์ (OPCP)
[คุณสมบัติ]
· กล่องสำหรับไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่
H สามารถยก ได้สูง 55 มม. (1 ระดับ) โดยการใช้ เฟรมส่วนขยายเพิ่มเติม
· ประตูเพิ่มความสะดวกในการบำรุงรักษา
· การออกแบบที่ปลอดภัยและล็อคได้
· มีระดับการป้องกัน IP65 สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 75°C
· แรงบิดขันแน่น 1 Nm ถึง 2 Nm (10 ถึง 20 kgf/cm2)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นกล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกล่องไฟฟ้า เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
RPCP303013 |
RPCP303018 |
RPCP304013 |
RPCP304018 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,755.75 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 132 | 300 | ||
฿ 7,204.02 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 187 | 300 | ||
฿ 6,977.86 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 132 | 400 | ||
฿ 8,366.25 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 187 | 400 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | W(มิลลิเมตร) | 300 | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ |
มาตรฐาน | CE / UL | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาขาว | สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีเทาขาว/สีเทาขุ่น |
การมีอยู่ของ กุญแจ | มีจำหน่าย | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20-75 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-2 |
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 1–2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง