1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก, กันน้ำ/กันฝุ่น, กล่องโพลีคาร์บอเนต, ซีรีส์ OPCP

กล่องพลาสติก, กันน้ำ/กันฝุ่น, กล่องโพลีคาร์บอเนต, ซีรีส์ OPCP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,156.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น (OPCP)
[คุณสมบัติ]
· กล่องสำหรับไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่
· ฝาครอบด้านบนมี 2 แบบ: สีขาวเทา และ สีใส
H สามารถยก ได้สูง 55 มม. (1 ระดับ) โดยการใช้ เฟรมส่วนขยายเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
OPCP202013GSALE
OPCP202013TSALE
OPCP202018G
OPCP202018TSALE
OPCP203013GSALE
OPCP203013T
OPCP203018GSALE
OPCP203018T
OPCP204013G
OPCP204013TSALE
OPCP204018G
OPCP204018T
OPCP303013G
OPCP303013T
OPCP303018G
OPCP303018TSALE
OPCP304013GSALE
OPCP304013TSALE
OPCP304018GSALE
OPCP304018T
OPCP306013G
OPCP306013T
OPCP306018G
OPCP306018T
OPCP404013G
OPCP404013T
OPCP404018G
OPCP404018T
OPCP406013G
OPCP406013T
OPCP406018G
OPCP406018T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ระดับการป้องกัน (IP) สเปค สี
(ฝาครอบด้านบน)
ตัวเองดับเพลิง
(UL94)

฿ 2,156.31

฿ 1,263.81

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200132200IP65สีเทาขาวV-2

฿ 2,165.83

฿ 1,256.18

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200132200IP65สีใสV-2

฿ 3,062.69

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน -200187200IP65สีเทาขาวV-2

฿ 3,062.69

฿ 1,839.15

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200187200IP65สีใสV-2

฿ 2,921.58

฿ 1,682.54

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200132300IP65สีเทาขาวV-2

฿ 2,931.11

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200132300IP65สีใสV-2

฿ 4,083.05

฿ 2,346.53

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200187300IP65สีเทาขาวV-2

฿ 4,083.05

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10200187300IP65สีใสV-2

฿ 3,578.29

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10200132400IP65สีเทาขาวV-2

฿ 3,578.29

฿ 2,375.63

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200132400IP65สีใสV-2

฿ 4,875.46

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10200187400IP65สีเทาขาวV-2

฿ 4,875.46

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน -200187400IP65สีใสV-2

฿ 3,751.98

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10300132300IP65สีเทาขาวV-2

฿ 3,751.98

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน -300132300IP65สีใสV-2

฿ 5,168.54

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10300187300IP65สีเทาขาวV-2

฿ 5,178.07

฿ 3,020.37

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300187300IP65สีใสV-2

฿ 4,490.11

฿ 2,712.92

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300132400IP65สีเทาขาวV-2

฿ 4,490.11

฿ 2,658.59

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300132400IP65สีใสV-2

฿ 6,026.07

฿ 3,518.02

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300187400IP65สีเทาขาวV-2

฿ 6,026.07

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10300187400IP65สีใสV-2

฿ 6,503.68

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10300132600IP65สีเทาขาวV-2

฿ 6,503.68

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10300132600IP65สีใสV-2

฿ 8,571.54

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10300187600IP65สีเทาขาวV-2

฿ 8,571.54

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10300187600IP65สีใสV-2

฿ 6,302.87

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10400132400IP54สีเทาขาวV-2

฿ 6,302.87

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10400132400IP54สีใสV-2

฿ 7,496.90

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10400187400IP54สีเทาขาวV-2

฿ 7,506.43

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10400187400IP54สีใสV-2

฿ 8,810.34

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10400132600IP54สีเทาขาวV-2

฿ 8,810.34

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10400132600IP54สีใสV-2

฿ 10,856.49

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10400187600IP54สีเทาขาวV-2

฿ 10,856.49

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 15 วัน -400187600IP54สีใส-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม ตำแหน่งการติดตั้ง ไม่ได้ระบุ
มาตรฐาน CE / UL สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีเทาขาว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20-75
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 1–2