1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส UM3/UM4 แบบมีกล่องแบตเตอรี่ UM3, ซีรีส์ LM

เคส UM3/UM4 แบบมีกล่องแบตเตอรี่ UM3, ซีรีส์ LM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคส UM3/UM4 แบบมีกล่องแบตเตอรี่ UM3 (LM)
[คุณสมบัติ]
· เคสแบตเตอรี่ขนาดเล็กสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย
· เรซิ่น ABS ที่มีคุณสมบัติป้องกันการติดไฟ (UL94V-0)
· พื้นผิวด้านบนเป็นแบบ Drop-Fit ใส่ลงได้เข้าที่ทันที ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การติดตั้งแผ่นพาแนลหน้าสัมผัส
· เคสมีความหนาเพียงเล็กน้อย ทำให้เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์พกพา
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ได้อเนกประสงค์ เช่น การติดแผ่นพาแนลหน้าสัมผัส เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์พกพา

รหัสสินค้า
LM-100CSALE
LM-100GSALE
LM-140CSALE
LM-140GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
สเปค สี
(ตัวเครื่อง)

฿ 326.53

฿ 160.52

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106118.5100สีเทาเข้ม

฿ 326.45

฿ 160.52

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106118.5100สีเทาสว่าง

฿ 418.37

฿ 215.50

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107727140สีเทาเข้ม

฿ 418.48

฿ 215.52

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107727140สีเทาสว่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง
รูปทรง ชนิดพาแนล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10-60 ตัวเองดับเพลิง(UL94) V-0