(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องนี้มีคุณสมบัติกันน้ำ เนื่องจากใช้โครงสร้างชีลด์แบบสองชั้น ด้วยปะเก็นซิลิโคนกันน้ำและปะเก็น EMI
[คุณสมบัติ]
· กล่องอะลูมิเนียมดายคาส มีชีลด์กันน้ำและกันฝุ่น
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกดีเยี่ยมด้วยวัสดุทำจากอะลูมิเนียมดายคาส
· มีทั้งหมด 15 ขนาด สามารถเลือกสีได้ 2 สีจากสีเทาอ่อนและไม่เคลือบสี
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสารกลางแจ้ง เช่น อุปกรณ์ทวนสัญญาณ CATV และอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณภาพ,กล่องควบคุม/FA ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HQ15-10-5G |
HQ15-10-5N |
HQ15-10-8G |
HQ15-10-8N |
HQ16-16-8G |
HQ16-16-8N |
HQ20-15-5G |
HQ20-15-5N |
HQ20-15-8G |
HQ20-15-8N |
HQ26-18-6G |
HQ26-18-6N |
HQ27-17-7G |
HQ27-17-7N |
HQ27-17-10G |
HQ27-17-10N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,320.48 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 50 | 100 | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | ||
฿ 1,109.65 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 50 | 100 | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ||
฿ 1,537.58 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 75 | 100 | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | ||
฿ 1,289.85 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 | 75 | 100 | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ||
฿ 1,913.07 | DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 162 | 80 | 162 | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | ||
฿ 1,554.86 | DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 162 | 80 | 162 | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ||
฿ 2,243.14 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 50 | 150 | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | ||
฿ 1,857.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 50 | 150 | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ||
฿ 2,476.53 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 75 | 150 | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | ||
฿ 2,036.91 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 75 | 150 | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ||
฿ 2,449.71 | DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 262 | 55 | 182 | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | ||
฿ 2,037.23 | DIE CASTING ALUMINUM BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 262 | 55 | 182 | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ||
฿ 2,661.06 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 274.2 | 66 | 173.2 | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | ||
฿ 2,226.87 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 274.2 | 66 | 173.2 | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ||
฿ 2,954.14 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 274.2 | 100 | 173.2 | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | สีเทาอ่อน (พ่นสีฝุ่น) | ||
฿ 2,471.10 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 274.2 | 100 | 173.2 | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่อง รีเลย์ | วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป | ระดับการป้องกัน (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | การมีอยู่ของ กุญแจ | NA |
รูระบายความร้อน | NA | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40-105 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง