(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องรีเลย์แบบคลาสสิค
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบทรงกรวยแบบรวมและเทอร์มินอลบล็อค
· พร้อมใช้งาน
- จำนวนขั้วเทอร์มินอลบล็อค: 5P, 7P, 11P
รหัสสินค้า |
---|
JB-W44 |
JB-W305 |
JB-W305BJ |
JB-W305E |
JB-W305EBJ |
JB-W307 |
JB-W307BJ |
JB-W307C1 |
JB-W307E |
JB-W307EBJ |
JB-W311 |
JB-W311BJ |
JB-W311C1 |
JB-W311E |
JB-W311EBJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติด้านข้าง (มิลลิเมตร) | มิติแนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC / DC (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | การใช้งาน | จำนวน เทอร์มินอล ขั้วไฟฟ้า (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.10 ฿ 309.58 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 142 | 52 | 40.5 | สีดำ | 600 | 20 | กันน้ำมัน | 4 | ||
฿ 570.00 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 144 | 49.8 | 41.5 | สีดำ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 5 | ||
฿ 503.55 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | 49.8 | 41.5 | สีเบจ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 5 | ||
฿ 576.39 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 144 | 49.8 | 41.5 | สีดำ | 300 | 15 | ความทนต่อสภาพอากาศ | 5 | ||
฿ 576.39 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 144 | 49.8 | 41.5 | สีเบจ | 300 | 15 | ความทนต่อสภาพอากาศ | 5 | ||
฿ 947.14 ฿ 604.18 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 144 | 64.8 | 41.5 | สีดำ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 7 | ||
฿ 615.10 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | 64.8 | 41.5 | สีเบจ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 7 | ||
฿ 584.52 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 144 | 64.8 | 41.5 | สีเทาอ่อน | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 7 | ||
฿ 692.52 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 144 | 64.8 | 41.5 | สีดำ | 300 | 15 | ความทนต่อสภาพอากาศ | 7 | ||
฿ 692.52 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | 64.8 | 41.5 | สีเบจ | 300 | 15 | ความทนต่อสภาพอากาศ | 7 | ||
฿ 787.38 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 144 | 94.8 | 41.5 | สีดำ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 11 | ||
฿ 847.69 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | 94.8 | 41.5 | สีเบจ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 11 | ||
฿ 769.94 ฿ 395.52 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 144 | 94.8 | 41.5 | สีเทาอ่อน | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 11 | ||
฿ 886.06 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | 94.8 | 41.5 | สีดำ | 300 | 15 | ความทนต่อสภาพอากาศ | 11 | ||
฿ 886.06 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 144 | 94.8 | 41.5 | สีเบจ | 300 | 15 | ความทนต่อสภาพอากาศ | 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | วัสดุ | ไนล่อน | ระดับการป้องกัน | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | ตำแหน่งใช้งาน | ในร่ม | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 |
ชนิด | แคลมป์ยึดสายเคเบิล / เทอร์มินอลบล็อคแบบรวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง