1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง รีเลย์ joybox ซีรีส์ W44

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET

กล่อง รีเลย์ joybox ซีรีส์ W44
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 615.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการถ่ายทอดโซลีนอยด์ เซนเซอร์ และสาย มอเตอร์

[คุณสมบัติ]
·ฝาปิดกรวยและขั้วต่อแบบบูรณาการสำหรับการใช้งานทันที
·สามารถเชื่อมต่อขั้ว แบบกลม ได้โดยไม่ต้องถอด สกรู เทอร์มินอล ต่อ
·มีบูช ยาง เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความกว้างของเส้นที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
JB-W44C1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 615.10

฿ 351.59

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ด้านข้าง(มิลลิเมตร) 90.2 มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 52 ความสูง(มิลลิเมตร) 40.5
วัสดุ เรซิ่น ระดับการป้องกัน IP67 สี สีเทาอ่อน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC / DC(V) 600 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 20 การใช้งาน กันน้ำมัน
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -25 ถึง +80 จำนวน เทอร์มินอล ขั้วไฟฟ้า(ขั้ว) 4 ชนิด แคลมป์ยึดสายเคเบิล / เทอร์มินอลบล็อคแบบรวม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB-W44C1 ในชุด กล่อง รีเลย์ joybox ซีรีส์ W44