1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ด ซีรีส์ V พร้อมฮู้ด

บานเกล็ด ซีรีส์ V พร้อมฮู้ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานเกล็ด (V) พร้อมฮู้ด
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริมสำหรับระบายอากาศให้ตู้
· ชนิด ABS (V60, V80) ใช้ได้กับ BCAP และ BCAK และชนิดโพลีคาร์บอร์เนต (V60S, V80S) ใช้ได้กับ BCPC, BCPK
[การใช้งาน]
· ใช้กับตู้ขนาดใหญ่ เช่น ตู้คอนโทรล

รหัสสินค้า
V60
V60S
V80
V80S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
φ
(มิลลิเมตร)
ขนาด รูติดตั้ง วัสดุ

฿ 176.91

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน ABSสีขาวเทา74.574.530.83.8ø 63ABS

฿ 247.21

V HOOD LOUVERED 1 ชิ้น 3 วัน Polycarbonateสีเทาอ่อน74.574.530.83.8ø 63โพลีคาร์บอเนต

฿ 201.65

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน ABSสีขาวเทา100100363.3ø 88ABS

฿ 306.92

V HOOD LOUVERED 1 ชิ้น 3 วัน Polycarbonateสีเทาอ่อน100100363.3ø 88โพลีคาร์บอเนต

กำลังโหลด …

  1. 1