1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคสำหรับรีเลย์ STB ซีรีส์

เทอร์มินอลบล็อคสำหรับรีเลย์ STB ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 181.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อครีเลย์ซึ่งสามารถติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ SPCM, SPCP และ WSCP ซีรีส์

[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อคซึ่งสามารถติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ SPCM และ SPCP ซีรีส์

รหัสสินค้า
STB814-3P
STB814-4P
STB814-6P
STB814-7P
STB814-8PSALE
STB814-9PSALE
STB814-10PSALE
STB815-2P
STB815-3P
STB815-4P
STB815-6PSALE
STB815-10PSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
กล่องที่ใช้งานได้ขนาด W x D

฿ 240.59

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 103M38.347.427.42675 x 125

฿ 240.59

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 104M38.355.735.726100 x 100

฿ 316.17

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 106M38.372.352.326175 x 175

฿ 337.32

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 107M38.380.660.626100 x 100

฿ 291.91

฿ 214.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M38.388.968.92675 x 125 / 125 x 125

฿ 376.03

฿ 229.75

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109M38.397.277.226125 x 125 / 125 x 175 / 175 x 250

฿ 455.86

฿ 257.38

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010M38.3105.585.526125 x 175 / 175 x 250

฿ 181.31

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 102M411.652.226.23175 x 125

฿ 235.13

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 103M411.663.837.831100 x 100

฿ 288.95

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน -4M411.675.449.431125 x 125

฿ 450.43

฿ 242.56

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106M411.698.672.631125 x 125 / 125 x 175 / 175 x 250

฿ 541.91

฿ 303.52

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010M411.614511931175 x 175 / 175 x 250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 30 ปก (อุปกรณ์เสริม) จำหน่ายแยก
แผ่นป้าย (รวม) จำหน่ายแยก ทางเดิน ล้มเหลว พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 300
วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง / แผ่นเพลท นำไฟฟ้า) PBT / ทองเหลือง สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีดำ ติดไฟ UL94V-0
บังคับกล่อง ซีรีส์ SPCM และ SPCP