1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มเล็ก ๆ โฮลเดอร์ PB621【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ปุ่มเล็ก ๆ โฮลเดอร์ PB621
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฮลเดอร์ (PB621)
[คุณสมบัติ]
·ถอด ถ่าน ออกตามที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้โดยใช้หมุด ไขควง งานละเอียด เชิงลบหรืออื่น ๆ ที่คล้ายกัน
·การใช้แรงมากเกินไปในการถอดด้วยมืออาจทำให้ตัว โฮลเดอร์ เสียหายได้
·เนื่องจากทำจาก เรซิ่น LCP ที่เติมด้วยแก้วซึ่งมีอุณหภูมิ ทนความร้อน สูงจึงสามารถใช้สำหรับ กระบวนการ Reflow บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี - ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-25 ° C ถึง + 85 ° C

รหัสสินค้า
PB621 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 509.72

฿ 283.71

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนแบตเตอรี่ สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว งาช้าง W(มิลลิเมตร) 9
H(มิลลิเมตร) 2.8 D(มิลลิเมตร) 6.7 วัสดุ LCP / ทองแดงผสม
มาตรฐาน(UL94) V-0 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -25 ถึง 85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PB621 ในชุด ปุ่มเล็ก ๆ โฮลเดอร์ PB621