1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นติดตั้ง พิเศษ HYC ซีรีส์สำหรับ HY

แผ่นติดตั้ง พิเศษ HYC ซีรีส์สำหรับ HY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 736.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นติดตั้ง เฉพาะ HYC ซีรีส์สำหรับ HY
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ที่ประกอบด้วย แผ่นติดตั้ง และ เหล็กฉากสำหรับยึด ชนิด L

รหัสสินค้า
HYC23-23
HYC23-28
HYC23-33
HYC23-43
HYC33-23
HYC33-28
HYC33-33
HYC33-43
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 736.35

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10177200

฿ 827.15

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10227200

฿ 823.19

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10277200

฿ 904.60

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10377200

฿ 931.75

CHASSIS 1 ชิ้น 3 วัน 10177285 ~ 299

฿ 1,016.87

CHASSIS 1 ชิ้น 4 วัน 10227285 ~ 299

฿ 1,137.62

CHASSIS 1 ชิ้น 6 วัน 10277285 ~ 299

฿ 1,226.65

CHASSIS 1 ชิ้น 4 วัน 10377285 ~ 299

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Aluminum/Iron สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เสื้อ(มิลลิเมตร) 2
วัสดุ อะลูมิเนียม/ เหล็ก