1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด HQP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 272.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดสำหรับซีรีย์ HQ สกรู สำหรับติดตั้ง เฉพาะด้าน มี ขายปลีก/แยกจำหน่าย ดังนั้นโปรดสั่งซื้อตาม การใช้งาน ของคุณ [วัสดุ]A1050Pt1.5

รหัสสินค้า
HQP15-10
HQP16-16
HQP20-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 272.62

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 1012272

฿ 315.55

HQP MOUNTING BASE 1 ชิ้น 4 วัน 10132132

฿ 348.22

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10172122

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Aluminum สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เสื้อ(มิลลิเมตร) 1.5
วัสดุ อะลูมิเนียม