1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง รีเลย์ joybox ซีรีส์ WR

กล่อง รีเลย์ joybox ซีรีส์ WR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,157.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วย เทอร์มินอลบล็อค ชนิด สปริง ภายในสำหรับการถ่ายทอดสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย และ อุปกรณ์สายไฟ มอเตอร์

[คุณสมบัติ]
·สอดคล้องกับข้อกำหนด โครงสร้างในการป้องกัน IP67 (ฝาปิดเป็นแบบ กันน้ำ และ ช่องเสียบ ขดลวด ใช้ คอนเนคเตอร์ ยึด)
·จำนวน เทอร์มินอลบล็อค:6P

รหัสสินค้า
JB-WR226
JB-WR226BJ
JB-WR226C1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 1,157.03

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 10 วัน 10สีดำ

฿ 1,157.03

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 10 วัน 10สีเบจ

฿ 1,157.03

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 10 วัน 10สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ด้านข้าง(มิลลิเมตร) 114 มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 64 ความสูง(มิลลิเมตร) 53
วัสดุ เรซิ่น ระดับการป้องกัน IP67 พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC / DC(V) 600
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 20 การใช้งาน กันน้ำมัน อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -25 ถึง +80
จำนวน เทอร์มินอล ขั้วไฟฟ้า(ขั้ว) 6 ชนิด สเปคเกลียวตัวเมีย / ขั้วต่อสปริงรวมอยู่ด้วย