1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
UT ใช้ ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ Bar ซีรี่ส์ UT-KB

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

UT ใช้ ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ Bar ซีรี่ส์ UT-KB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 309.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· UT ใช้ ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ Bar, (UT-KB)
·ใช้แถบ การเชื่อมต่อสายไฟ เป็นอุปกรณ์เสริมเมื่อแขวนสายไฟที่ด้านหน้า

รหัสสินค้า
UT-KB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 309.82

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนเคเบิ้ล กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว ไตรวาเลนท์โครเมต L(มิลลิเมตร) 420
φ(มิลลิเมตร) 8 วัสดุ เหล็กเส้น แบบกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UT-KB ในชุด UT ใช้ ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ Bar ซีรี่ส์ UT-KB