(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดแบบ SSC
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับซีรีส์ SSM / SLM / SSB / SLB
รหัสสินค้า |
---|
SSC1215 |
SSC1515 |
SSC2020 |
SSC2028 |
SSC2233 |
SSC3040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | รุ่น/ การใช้งาน รุ่นที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 434.08 | SSC MOUNTING BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 76 | 126 | SSM / SLM / SSB /SLB1215 | ||
฿ 439.52 | SSC MOUNTING BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 106 | 126 | SSM / SLM / SSB /SLB1515 | ||
฿ 487.89 | SSC MOUNTING BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 156 | 176 | SSM / SLM / SSB /SLB2020 | ||
฿ 489.49 | SSC MOUNTING BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 156 | 256 | SSM / SLM / SSB /SLB2028 | ||
฿ 579.82 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 176 | 306 | SSM / SLM / SSB /SLB2233 | ||
฿ 716.58 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 256 | 376 | SSM / SLM / SSB /SLB3040 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SECC | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบ สังกะสี 21 | เสื้อ(มิลลิเมตร) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง