(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท ปิดแผง คอนเนคเตอร์ Input/Output เสียง EIA (NCP)
[คุณสมบัติ]
·รู คอนเนคเตอร์ คือขั้วต่อนิวตริก DL, D, NAC3MPA, NL4MP
·พัฒนาแผง คอนเนคเตอร์ Input/Output เสียง EIA ประเภท NCP 4 ขนาดและ แผ่นเพลท ปิดสำหรับแผง คอนเนคเตอร์ Input/Output เสียงประเภท NCP
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กับรุ่นซีรีส์ NCP
รหัสสินค้า |
---|
NCP-26B |
NCP-44B |
NCP-44B-8 |
NCP-44B-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง (ชิ้น) | ขนาด สกรู (มิลลิเมตร) | วัสดุ | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | มาตรฐาน EIA (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.82 ฿ 179.57 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 26 | - | วันที่ 31 | 2 | - | M3 | อะลูมิเนียม | 5 | - | ||
฿ 899.31 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Iron | 482.6 | 44 | 15 | 1.4 | Neutrik (DL) × 16 | - | เหล็ก | - | 1 | |||
฿ 855.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Iron | 482.6 | 44 | 15 | 1.4 | Neutrik (DL) × 8 | - | เหล็ก | - | 1 | |||
฿ 883.02 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Iron | 482.6 | 44 | 15 | 1.4 | Neutrik (DL) × 12 | - | เหล็ก | - | 1 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง