1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงชั้นวาง JIS ซีรี่ส์ JP

แผงชั้นวาง JIS ซีรี่ส์ JP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 699.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผงเอนกประสงค์ชั้นวาง JIS
[คุณสมบัติ]
·แผงชั้นวาง JIS (JP)
·มีให้เลือก 2 สี:HL silver alumite และ HL black alumite
·ใช้ อะลูมิเนียม อัดกับซี่โครงเสริม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สสาร

รหัสสินค้า
JP-3-49S
JP-3-99S
JP-3-149S
JP-3-199S
JP-3-249S
JP-3-299S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน JIS
(H)

฿ 699.84

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 104931

฿ 974.38

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 109932

฿ 1,216.26

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 1014933

฿ 1,620.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 1019934

฿ 1,964.88

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 102493.55

฿ 2,373.66

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 102993.56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Aluminum กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว เงิน W(มิลลิเมตร) 480
วัสดุ อะลูมิเนียม