(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รางใส่ถ่านลิเธียม (CR123A)
· วัสดุรางใส่ คือ ABS ไม่ลามไฟ (UL94V-0)
· วัสดุหน้าสัมผัส คือฟอสเฟอร์บรอนซ์
· กระบวนการชุบผิวของหน้าสัมผัส คือชุบนิกเนิล
· ใส่หรือถอดถ่านได้โดยเลื่อนด้านบวก
รหัสสินค้า |
---|
CR123A-PC |
CR123A-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.72 ฿ 64.22 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จำนวนหน้าสัมผัส 2 | ||
฿ 138.50 ฿ 74.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ความยาวสายไฟ 140 มม. |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนแบตเตอรี่ | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | สีดำ | W(มิลลิเมตร) | 43.9 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 16.5 | D(มิลลิเมตร) | 20.5 | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ | CR123Ax1 |
วัสดุ | ABS ไม่ลามไฟ / ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | มาตรฐาน(UL94) | V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง