(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รางใส่ถ่านกระดุม (ด้านซ้ายของภาพ): รางใส่ถ่านกระดุมโลหะแบบเรียบง่ายที่ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้ง
· มีบรรจุใส่แคเรียร์เทป (รุ่น TR) ที่รองรับเครื่องติดตั้งอัตโนมัติสำหรับ "BK-885"
· สำหรับหน้าสัมผัสถ่านขั้วลบ โปรดวางแพ็ดบนแผงวงจร หรือใช้หน้าสัมผัสขั้วลบ “BK−2032M” (สำหรับ BK-888 เท่านั้น)
· หน้าสัมผัสขั้วลบสำหรับ CR2032 (ด้านขวาของภาพ): เป็นหน้าสัมผัสขั้วลบสำหรับ CR2032
· และยังสามารถใช้เป็นหน้าสัมผัสขั้วลบสำหรับ SMTM2032 และ BK-888
· ส่วนที่ตัดขวางไม่ผ่านการชุบผิว
วัสดุ / กระบวนการชุบผิว: ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบนิกเกิล
รางใส่ถ่านกระดุม
Drawing ของ BK-879
Drawing ของ BK-5091
Drawing ของ BK-885
Drawing ของ BK-890
Drawing ของ BK-868
Drawing ของ BK-869
Drawing ของ BK-5067
Drawing ของ BK-888
รหัสสินค้า | ถ่านที่ใช้ได้ | โครงสร้างหน้าสัมผัส | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|
BK-879 | SR621/ML621 × 1 | ติดตั้งบนผิว × 2 | 0.2 |
BK-5091 | LR44 × 1 | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 | 0.5 |
BK-885 | CR1220/BR1225 × 1 | ติดตั้งบนผิว × 2 | 0.3 |
BK-890 | CR1220/BR1225 × 1 | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 | 0.4 |
BK-868 | CR1632/CR1620 × 1 | ติดตั้งบนผิว × 2 | 0.8 |
BK-869 | CR1632/CR1620 × 1 | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 | 0.7 |
BK-5067 | CR2016 × 1 | ติดตั้งบนผิว × 2 | 0.8 |
BK-888 | CR2032/CR2025 × 1 | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 | 0.9 |
BK-885-TR | CR1220/BR1225 × 1 | ติดตั้งบนผิว × 2 | — |
รหัสสินค้า |
---|
BK-5067 |
BK-5091 |
BK-869 |
BK-879 |
BK-888 |
BK-890 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ | สเปค เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 407.47 | BK COIN BATTERY HOLDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | - | 21.1 | 2.2 | 19.9 | CR2016x1 | ยึดอยู่บนแผงวงจร x 2 | ||
฿ 321.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | - | 12.8 | 5.6 | 12.3 | LR-44x1 | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 | ||
฿ 409.15 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 18.5 | 4 | 17.6 | CR1632/CR1620x1 | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 | ||
฿ 411.43 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 8.1 | 3 | 8 | SR621/ML621x1 | ยึดอยู่บนแผงวงจร x 2 | ||
฿ 267.17 ฿ 170.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21.1 | 3.7 | 19.85 | CR2032/CR2025x1 | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 | |||
฿ 365.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 13.2 | 3 | 12.5 | CR1220/BR1225x1 | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนแบตเตอรี่ | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิล | วัสดุ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง