(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รวมเทอร์มินอลบล็อคภายในสำหรับการจ่ายไฟและการเดินสายไฟมอเตอร์
[คุณสมบัติ]
·สอดคล้องกับข้อกำหนด โครงสร้างในการป้องกัน IP67 (ฝาปิดเป็นแบบ กันน้ำ และ ช่องเสียบ ขดลวด ใช้ คอนเนคเตอร์ ยึด)
·จำนวน เทอร์มินอลบล็อค: 6P
รหัสสินค้า |
---|
JB-WP166BJ |
JB-WP166C1 |
JB-WP226BJ |
JB-WP226C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ด้านข้าง (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สี | ขนาด สกรู ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.95 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 102 | 55 | 47 | สีเบจ | CTG16 | ||
฿ 576.39 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 102 | 55 | 47 | สีเทาอ่อน | CTG16 | ||
฿ 731.23 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 114 | 64 | 53 | สีเบจ | CTG22 | ||
฿ 731.23 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 114 | 64 | 53 | สีเทาอ่อน | CTG22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | วัสดุ | ไนล่อน | ระดับการป้องกัน | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC / DC(V) | 600 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 20 | การใช้งาน | กันน้ำมัน |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 | จำนวน เทอร์มินอล ขั้วไฟฟ้า(ขั้ว) | 6 | ชนิด | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง