(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขา เหล็กยึด แร็ค เฉพาะด้าน สำหรับ MS / MO (MSM)
· วัสดุ คือ A6063S-T5 และมีให้เลือก 2 แบบคือสีเทาและสีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเป็นขายึดแร็คสำหรับ MS และ MO
รหัสสินค้า |
---|
MSM-88B |
MSM-88G |
MSM-99B |
MSM-99G |
MSM-133B |
MSM-133G |
MSM-149B |
MSM-149G |
MSM-177B |
MSM-177G |
MSM-199B |
MSM-199G |
MSM-222B |
MSM-222G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน EIA (U) | มาตรฐาน JIS (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.83 ฿ 274.23 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 26.2 | 88 | 2 | - | |||
฿ 486.83 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | สีเทา | 26.2 | 88 | 2 | - | ||
฿ 578.91 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีดำ | 25 | 99 | - | 2 | ||
฿ 578.91 ฿ 309.83 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทา | 25 | 99 | - | 2 | ||
฿ 616.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีดำ | 26.2 | 132.5 | 3 | - | ||
฿ 616.40 ฿ 334.58 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทา | 26.2 | 132.5 | 3 | - | ||
฿ 627.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สีดำ | 25 | 149 | - | 3 | ||
฿ 653.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สีเทา | 25 | 149 | - | 3 | ||
฿ 793.87 ฿ 384.47 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 26.2 | 177 | 4 | - | ||
฿ 693.06 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สีเทา | 26.2 | 177 | 4 | - | ||
฿ 785.33 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สีดำ | 25 | 199 | - | 4 | ||
฿ 796.59 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สีเทา | 25 | 199 | - | 4 | ||
฿ 872.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สีดำ | 26.2 | 221.5 | 5 | - | ||
฿ 872.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีเทา | 26.2 | 221.5 | 5 | - |
กำลังโหลด …
D(มิลลิเมตร) | 75 | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง