(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางใส่ถ่านพร้อมสายไฟสำหร้าบถ่าน D, C, AA, AAA และ N
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกหกขนาด: AA 3x6, AA 4x1, AA 4x3, AA 4x4, AA 5x1, AA 5x2
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเคสจาก Takachi Denki Kogyo
· เคสที่ใช้ได้ คือซีรีส์ GHA, MD, LD, LDN
รหัสสินค้า |
---|
MP-3-6 |
MP-4-1 |
MP-4-4 |
MP-5-1N |
MP-5-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 148.40 ฿ 82.21 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนแบตเตอรี่ | 91 | 16 | 56 | UM3x6 | ||
฿ 84.07 ฿ 39.61 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนแบตเตอรี่ | 13 | 11 | 52.5 | UM4x1 | ||
฿ 123.66 ฿ 70.78 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนแบตเตอรี่ | 49 | 11 | 51 | UM4x4 | ||
฿ 64.92 ฿ 47.02 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13.5 | 12 | 35 | UM5x1 | ||
฿ 93.97 ฿ 79.23 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26.8 | 12.2 | 35.3 | UM5x2 |
กำลังโหลด …
สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | สีดำ | L(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุ | ABS |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง