1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่องใส่ถ่านภายนอก, ซีรีส์ MD

กล่องใส่ถ่านภายนอก, ซีรีส์ MD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องใส่ถ่านภายนอก (MD)
[คุณสมบัติ]
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -10 ℃ ถึง 60 ℃
· กล่องใส่ถ่านภายนอกที่ใช้งานได้หลากหลาย
· ขนาดภายนอกของถ่านอัลคาไลน์ / ถ่านแมงกานีส อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิต
· โปรดใช้ฟองน้ำดันถ่าน (ซีรีส์ SCM) เนื่องจากมีช่องว่างอยู่ภายในกล่อง
· ABS ไม่ลามไฟ (UL94V-0)
· MD-006P มีรางใส่ AAA และสามารถใช้เป็นรางใส่เฉพาะได้
· โครงสร้างมีการระบุสัญลักษณ์ ⊕ และ ⊖ ที่หน้าสัมผัสถ่าน เพื่อป้องกันการใส่ผิดขั้ว
· แบบภายนอกที่เลือกได้จาก 006P x 1, AA 3 x 2, AA 3 x 3, AA 3 x 4 และ 4 ขนาด
[การใช้งาน]
· เปิดฝาครอบได้แบบวันทัชเพื่อเปลี่ยนถ่านได้สะดวก
· มีผิวมันวาวและโค้งมน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นกล่องใส่ถ่านพกพา

รหัสสินค้า
MD-006PBSALE
MD-006PG
MD-2BSALE
MD-2GSALE
MD-4BSALE
MD-4GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้

฿ 168.19

฿ 105.10

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ3522006Px1

฿ 213.98

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเทาอ่อน3522006Px1

฿ 158.30

฿ 90.91

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ35191.5V UM3x2

฿ 158.30

฿ 105.90

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเทาอ่อน35191.5V UM3x2

฿ 187.99

฿ 111.82

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ65191.5V UM3x4

฿ 187.99

฿ 114.92

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเทาอ่อน65191.5V UM3x4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนแบตเตอรี่ D(มิลลิเมตร) 72.5 วัสดุ ABS ไม่ลามไฟ
มาตรฐาน(UL94) V-0