(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แผงชั้นวาง EIA พร้อมรูกระจายความร้อน (KPY)
·สามสี:สีขาวซีด (W) การเคลือบผิว สีเบจ (A) และ การเคลือบผิว มันวาว ครึ่งสีดำ (B)
รหัสสินค้า |
---|
KPY-44A |
KPY-44B |
KPY-88A |
KPY-88B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | H (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน EIA (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 503.10 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 44 | 1 | ||
฿ 503.10 ฿ 324.25 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 44 | 1 | ||
฿ 627.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 88 | 2 | ||
฿ 627.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีดำ | 88 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPCC Steel Plate | W(มิลลิเมตร) | 482.6 | D(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เสื้อ(มิลลิเมตร) | 1.4 | วัสดุ | เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง