1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย สไลด์ FZ ซีรี่ส์【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

น๊อตตัวเมีย สไลด์ FZ ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย สไลด์ (FZ)

[คุณสมบัติ]
น็อตยึดสำหรับการติดตั้งเสริมสำหรับซีรีส์ FC, FCS, FCW, FCWS และ FCH โดยเฉพาะ

รหัสสินค้า
FZ-3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 158.30

฿ 103.69

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีดำ W(มิลลิเมตร) 10 H(มิลลิเมตร) 3.6
D(มิลลิเมตร) 6.5 M(มิลลิเมตร) 3 วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) / เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FZ-3 ในชุด น๊อตตัวเมีย สไลด์ FZ ซีรี่ส์