1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย สกรู ต่อเนื่อง EV series

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

คลองเลื่อย สกรู ต่อเนื่อง EV series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย สกรู ต่อเนื่อง EV series (EV)

[คุณสมบัติ]
เนื่องจากมีส่วนที่ยื่นออกมาที่ด้านหลังของ สกรู จึงกำจัดกระบวนการผลิต อลูไมท์ หรือชั้น อลูไมท์ บน พื้นผิว ของชิ้นส่วน อะลูมิเนียม ทาสีหรือชั้น ฟิล์ม ทาสีทำให้ หน้าสัมผัส กับ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ วัสดุ
·สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
EV3-5S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 92.78

฿ 69.71

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว นิกเกิล L(มิลลิเมตร) 5 วัสดุ เหล็ก
ขนาด สกรู M3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EV3-5S ในชุด คลองเลื่อย สกรู ต่อเนื่อง EV series