(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางใส่ถ่านกระดุม, (CH7410)
[คุณสมบัติ]
· ทำจากพลาสติก PPS เพื่อให้ทนต่อความร้อนอุณหภูมิสูง และยึดให้ติดด้วยการบัดกรีแบบรีโฟลว์
· ส่วนหน้าสัมผัสเป็นฟอสเฟอร์บรอนซ์ที่ผ่านการชุบทอง
· ถ่านอาจหลุดออกได้จากการตกหรือกระแทกอย่างรุนแรง
· ทางเราไม่แนะนำให้ใช้สินค้านี้กับอุปกรณ์ที่อาจตกได้
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ℃ ถึง 85 ℃
รหัสสินค้า |
---|
CH7410-2032LF |
CH7410-2032LF-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.07 ฿ 42.10 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สามารถซื้อทีละ 1 ชิ้นได้ | ||
฿ 2,093.20 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สามารถซื้อเป็นแพ็กได้ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนแบตเตอรี่ | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | สีน้ำตาล | W(มิลลิเมตร) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 5.4 | D(มิลลิเมตร) | 15.7 | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ | CR2032x1 |
วัสดุ | PPS / ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | มาตรฐาน(UL94) | V-0 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -55 ถึง 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง