(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟองน้ำดันถ่าน ชนิดไม่ลามไฟ (SCM)
[คุณสมบัติ]
· ฟองน้ำชนิดไม่ลามไฟที่มีเทปกาวด้านเดียว
[การใช้งาน]
· ใช้ป้องกันถ่านสั่นไปมา หรือหลังใส่ถ่าน 006P และรางใส่ถ่านเข้าไปในเคสพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
SCM-1 |
SCM-2 |
SCM-3 |
SCM-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เสื้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.67 ฿ 80.91 | CONTROL CONSOLE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.0 | ||
฿ 163.57 ฿ 102.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.0 | |||
฿ 173.46 ฿ 109.31 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.5 | |||
฿ 206.53 ฿ 109.23 | CONTROL CONSOLE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | สีเทาเข้ม | W(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 25 | วัสดุ | โมโลพรีนไม่ลามไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง