1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงยึดสำหรับฝาครอบ RPCP ซีรีส์ RPP

แผงยึดสำหรับฝาครอบ RPCP ซีรีส์ RPP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 649.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผงที่ติดตั้งสำหรับฝาครอบ RPCP (RPP)
·ด้วย สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับติดตั้งชิ้นส่วนเช่น จอแสดงผล และ สวิตช์

รหัสสินค้า
RPP3030
RPP3040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(มิลลิเมตร)

฿ 649.35

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10227

฿ 801.48

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10327

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Aluminum สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว เงิน W(มิลลิเมตร) 235
เสื้อ(มิลลิเมตร) 2 วัสดุ อะลูมิเนียม