(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รางใส่ถ่านกระดุมซีรีส์นี้มี 7 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ LR44 และ CR1220 ถึง CR2450
· หน้าสัมผัสมีโครงสร้างแบบขาเสียบลงรูแผงวงจร
· เนื่องจากรางใส่มีการออกแบบที่กะรัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่แผงวงจร
· สินค้านี้ทำจาก LCP เรซิ่นเสริมใยแก้วที่มีคุณสมบัติทนความร้อนดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
HU1220 |
HU1220-T |
HU1225 |
HU1225-T |
HU1632 |
HU1632-T |
HU2032 |
HU2032-T |
HU2430 |
HU2430-T |
HU2450 |
HU2450-T |
HU357 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.37 ฿ 64.68 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.3 | 4.5 | 12.7 | CR1220 | |||
฿ 2,888.56 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 20.3 | 4.5 | 12.7 | CR1220 | ||
฿ 135.37 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20.3 | 4.5 | 12.7 | CR1225/BR1225 | |||
฿ 2,458.02 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 20.3 | 4.5 | 12.7 | CR1225/BR1225 | ||
฿ 157.22 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24.3 | 5.2 | 14.5 | CR1632 | |||
฿ 3,679.52 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 24.3 | 5.2 | 14.5 | CR1632 | ||
฿ 84.07 ฿ 45.10 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.5 | 5.2 | 16.1 | CR2032 | |||
฿ 1,973.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 28.5 | 5.2 | 16.1 | CR2032 | ||
฿ 119.03 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 33 | 4.7 | 16.1 | CR2430 | |||
฿ 2,458.02 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 33 | 4.7 | 16.1 | CR2430 | ||
฿ 138.39 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 33 | 7.3 | 16.1 | CR2450 | |||
฿ 2,780.93 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 33 | 7.3 | 16.1 | CR2450 | ||
฿ 160.16 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19.9 | 7.4 | 12 | LR44/SR44 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนแบตเตอรี่ | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | งาช้าง | วัสดุ | LCP เสริมใยแก้ว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน(UL94) | V-0 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40-100 | บันทึก | โครงสร้างหน้าสัมผัส: ขาเสียบลงรูแผงวงจร x 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง