1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ ป้องกันสายไฟ ซีรีส์ CP【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวป้องกันสายไฟ

[คุณสมบัติ]
·ตัวป้องกันสายไฟที่ป้องกันสายไฟจากการบิดและดึง
·สามารถติดตั้งได้อย่างน่าเชื่อถือจากด้านหลังของแผงโดยใช้ น๊อตตัวเมีย

รหัสสินค้า
CP-5R2SALE
CP-6P1
CP-6R1
CP-6W2
CP-127BSALE
CP-127GSALE
CP-Y85BSALE
CP-Y85GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ วัสดุ สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว H
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
วัสดุ มาตรฐาน
(UL94)
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ
(มิลลิเมตร)
บันทึก ขนาดของ รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)

฿ 83.67

฿ 62.45

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-----สีดำ11.04.512.5ไนล่อน 66V-21.8 ถึง 2.56.2 ถึง 7.4-12.7

฿ 100.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ7.4~8.2mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ14.85.815.7ไนล่อน 66V-20.5–1.67.4 ถึง 8.2-15.9

฿ 100.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ8.2~9.2mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ14.55.516.0ไนล่อน 66V-20.5–1.68.2 ถึง 9.2-15.9

฿ 87.84

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ7.6mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ11.04.612.6ไนล่อน 66V-21.8 ถึง 2.37.6-12.7

฿ 443.23

฿ 309.24

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทข้อต่อΦ5.8~6.8mmเรซินสีดำ-สีดำ32--ไวนิลคลอไรด์/โพลีเอทิลีนNA1.5–2.05.8 ถึง 6.8-12.5

฿ 426.58

฿ 252.36

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทข้อต่อΦ5.8~6.8mmเรซินสีเทา-สีเทาเข้ม32--ไวนิลคลอไรด์/โพลีเอทิลีนNA1.5–2.05.8 ถึง 6.8-12.5

฿ 199.74

฿ 134.90

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทข้อต่อVFFΦ0.75×2mmเรซินสีดำ-สีดำ28--ไวนิลคลอไรด์/โพลีเอทิลีนNA1.5–2.0VFF0.75 x 2-9

฿ 197.34

฿ 130.13

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทข้อต่อVFFΦ0.75×2mmเรซินสีเทา-สีเทาอ่อน28--ไวนิลคลอไรด์/โพลีเอทิลีนNA1.5–2.0VFF0.75 x 2-9

กำลังโหลด …

  1. 1