(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ประเภท เต้ารับ 3P 6 พร้อม แม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
TAP-K6-3 |
TAP-K6-5 |
TAP-K6L-3 |
TAP-K6L-5 |
TAP-K6N-3 |
TAP-K6N-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงช่องเสียบ | ความยาวสายไฟ (ม.) | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,698.97 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | A-3 รักษาการป้องกัน | 3 | แบบตรง | ||
฿ 1,862.48 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | A-3 รักษาการป้องกัน | 5 | แบบตรง | ||
฿ 1,892.52 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | A-3 รักษาการป้องกัน | 3 | ประเภท L | ||
฿ 2,086.06 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | A-3 รักษาการป้องกัน | 5 | ประเภท L | ||
฿ 1,519.62 ฿ 802.36 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | 3 | แบบตรง | ||
฿ 1,596.99 ฿ 976.72 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | 5 | แบบตรง |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 6 | สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
จำนวนแกน | 3 | สายไฟ ชนิด | รหัส 3P | มีหรือไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน | NA |
มี / ไม่มี แม่เหล็ก | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง